A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Árnyékolatlan érzékelő kábelek
1-es csatlakozó
M5x0,5-anya, egyenes, 4--pólusú
2-es csatlakozó
M8x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
Kábel
PUR fekete, 0.3 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-25...80 °C
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
| BCC M214-M313-30-300-PX0314-003 | BCC M214-M313-30-300-PX0314-006 | BCC M214-M313-30-300-PX0314-010 | |
|
8.748 HUF
Listás ár
|
8.849 HUF
Listás ár
|
8.987 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M5x0,5-anya, egyenes, 4--pólusú | M5x0,5-anya, egyenes, 4--pólusú | M5x0,5-anya, egyenes, 4--pólusú |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M8x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M8x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M8x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt |
| Kábel | PUR fekete, 0.3 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 0.6 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 1 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 3 | 3 | 3 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -5...80 °C | -5...80 °C | -5...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| Védettség | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott