A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Árnyékolatlan érzékelő kábelek
1-es csatlakozó
M5x0,5-anya, egyenes, 4--pólusú
2-es csatlakozó
M5x0,5-apa, egyenes, 3--pólusú
Kábel
PUR fekete, 0.3 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-25...80 °C
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
| BCC M214-M213-30-300-PX0314-003 | BCC M214-M213-30-300-PX0314-006 | |
|
12.336 HUF
Listás ár
|
12.438 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M5x0,5-anya, egyenes, 4--pólusú | M5x0,5-anya, egyenes, 4--pólusú |
|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M5x0,5-apa, egyenes, 3--pólusú | M5x0,5-apa, egyenes, 3--pólusú |
| Kábel | PUR fekete, 0.3 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 0.6 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 3 | 3 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -5...80 °C | -5...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A |
| Védettség | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Csak a CAD modell letöltése támogatott