A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csatlakozókábelek
csatlakozó
M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású
Kapcsolókimenet
antivalens
Kábel
PUR szürke, 15 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
Terméktervezés
2.00 m, PUR, M12x1, anya
3.00 m, PUR, M12x1, anya
5.00 m, PUR, M12x1, anya
6.00 m, PUR, M12x1, anya
7.50 m, PUR, M12x1, anya
8.00 m, PUR, M12x1, anya
10.00 m, PUR, M12x1, anya
15.00 m, PUR, M12x1, anya
15.00 m, PUR, M12x1, anya
20.00 m, PUR, M12x1, anya
30.00 m, PUR, M12x1, anya
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
| BCC M425-0000-1A-003-PX8434-150-C003 | BCC M415-0000-1A-003-PX8434-150-C003 | BCC M425-0000-1A-003-PX0434-150 | |
|
13.657 HUF
Listás ár
|
13.657 HUF
Listás ár
|
12.988 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|---|
| Kapcsolókimenet | antivalens | antivalens | antivalens |
| Kábel | PUR szürke, 15 m, vonólánchoz alkalmas | PUR szürke, 15 m, vonólánchoz alkalmas | PUR black, 15 m, drag chain compatible |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| vezeték keresztmetszet | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott