Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BCC0HK2

BCC M214-0000-10-003-PS0414-100

Csatlakozókábelek

csatlakozó
M5x0.5-ös anya, egyenes, 4 pólusú
Kapcsolókimenet
antivalens
Kábel
PUR Shielded black, 10.00 m
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
0.14 mm²
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
M5x0.5-ös anya, egyenes, 4 pólusú
Kapcsolókimenet
antivalens
Kábel
PUR Shielded black, 10.00 m
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
0.14 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-25...80 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-5...80 °C
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 60 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
1.0 A
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné