A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Ethernet/Profinet kábelek
1-es csatlakozó
RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú
2-es csatlakozó
RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú
Interfész
EtherNet/IP
Kábel
TPE árnyékolt piros, 10 m, vonólánchoz alkalmas
Kábel, megjegyzés
Ethernet, CAT 5E
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
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BCC E894-E894-90-339-ES24N9-100 | BCC E894-E894-90-339-ES64N9-100 | BCC E894-E894-90-339-ES64N9-100-C046 | |
|
38.694 HUF
Listás ár
|
38.694 HUF
Listás ár
|
38.694 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú | RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú | RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú | RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú | RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú |
| Interfész | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kábel | TPE árnyékolt piros, 10 m, vonólánchoz alkalmas | TPE árnyékolt türkizkék, 10 m | TPE árnyékolt királykék, 10 m, vonólánchoz alkalmas |
| Kábel, megjegyzés | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -40...80 °C | - | -40...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 42 VDC / 30 VAC | 60 VDC | 42 VDC / 30 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 1.0 A | 1.5 A | 1.0 A |
| Védettség | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
CE UKCA WEEE |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | - | -40...80 °C | - |
Csak a CAD modell letöltése támogatott