A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
RJ45-Male, Straight, 8-pin
2-es csatlakozó
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Interfész
EtherNet/IP
Kábel
TPE Shielded teal, 8 m, drag chain compatible
Kábel, megjegyzés
Ethernet, CAT 5E
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BCC E898-E898-90-377-ES68N9-080 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-100 | |
|
-
Listás ár
|
38.183 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | RJ45-Male, Straight, 8-pin | RJ45-apa, egyenes, 8--pólusú |
|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | RJ45-Male, Straight, 8-pin | RJ45-apa, egyenes, 8--pólusú |
| Interfész | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kábel | TPE Shielded teal, 8 m, drag chain compatible | PUR árnyékolt zöld, 10 m |
| Kábel, megjegyzés | Ethernet, CAT 5E | - |
| vezetékek száma | 8 | 8 |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -40...75 °C | -30...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 42 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 1.0 A | 0.5 A |
| Védettség | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Engedély / megfelelőség |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | - | -40...80 °C |
Csak a CAD modell letöltése támogatott