Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0HP8

BCC E898-E898-90-377-ES68N9-150

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
RJ45-Male, Straight, 8-pin
2-es csatlakozó
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Interfész
EtherNet/IP
Kábel
TPE Shielded teal, 15 m, drag chain compatible
Kábel, megjegyzés
Ethernet, CAT 5E
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
RJ45-Male, Straight, 8-pin
2-es csatlakozó
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Interfész
EtherNet/IP
Kábel
TPE Shielded teal, 15 m, drag chain compatible
Kábel, megjegyzés
Ethernet, CAT 5E
vezetékek száma
8
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-40...75 °C
Üzemi feszültség Ub
42 VDC / 30 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
1.0 A
Védettség
IP20/IP20
Engedély / megfelelőség
CE
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné