A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt
Interfész
EtherNet/IP
Kábel
TPE árnyékolt türkizkék, 75 m
Kábel, megjegyzés
Ethernet, CAT 5E
Terméktervezés
0.60 m, TPE, M12x1, apa
1.00 m, TPE, M12x1, apa
2.00 m, TPE, M12x1, apa
3.00 m, TPE, M12x1, apa
4.00 m, TPE, M12x1, apa
5.00 m, TPE, M12x1, apa
6.00 m, TPE, M12x1, apa
7.00 m, TPE, M12x1, apa
8.00 m, TPE, M12x1, apa
9.00 m, TPE, M12x1, apa
10.00 m, TPE, M12x1, apa
12.00 m, TPE, M12x1, apa
15.00 m, TPE, M12x1, apa
20.00 m, TPE, M12x1, apa
25.00 m, TPE, M12x1, apa
30.00 m, TPE, M12x1, apa
35.00 m, TPE, M12x1, apa
40.00 m, TPE, M12x1, apa
50.00 m, TPE, M12x1, apa
55.00 m, TPE, M12x1, apa
60.00 m, TPE, M12x1, apa
70.00 m, TPE, M12x1, apa
75.00 m, TPE, M12x1, apa
80.00 m, TPE, M12x1, apa
90.00 m, TPE, M12x1, apa
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
| BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-750 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-050 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-070 | |
|
235.657 HUF
Listás ár
|
28.496 HUF
Listás ár
|
33.842 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt |
| Interfész | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kábel | TPE árnyékolt türkizkék, 75 m | TPE árnyékolt türkizkék, 5 m | TPE árnyékolt türkizkék, 7 m |
| Kábel, megjegyzés | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Védettség | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Csak a CAD modell letöltése támogatott