Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0HR5

BCC M412-0000-2B-031-PS72N1-003

Terepi busz kábelek

csatlakozó
M12x1-es dugó, egyenes, 2 pólusú, B kódolású
Interfész
Profibus
Kábel
PUR árnyékolt ibolya, 0.3 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
2
vezeték keresztmetszet
24 AWG
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
M12x1-es dugó, egyenes, 2 pólusú, B kódolású
Interfész
Profibus
Kábel
PUR árnyékolt ibolya, 0.3 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
2
vezeték keresztmetszet
24 AWG
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...70 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-20...60 °C
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 60 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné