Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0HT2

BCC M425-M425-3A-330-VS85N6-020

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, ferde, 5--pólusú, A-kódolt
Interfész
DeviceNet Thin
Kábel
PVC árnyékolt szürke, 2 m
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
M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, ferde, 5--pólusú, A-kódolt
Interfész
DeviceNet Thin
Kábel
PVC árnyékolt szürke, 2 m
vezetékek száma
4
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 60 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné