Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.
Törölt

BCC0HT6

BCC A315-M425-3E-330-PS85N6-010

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
7/8"-anya, egyenes, 5--pólusú
2-es csatlakozó
M12x1-apa, ferde, 5--pólusú, A-kódolt
üzemi feszültség kijelző
nem
Funkciókijelző
nem
Interfész
DeviceNet
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
7/8"-anya, egyenes, 5--pólusú
2-es csatlakozó
M12x1-apa, ferde, 5--pólusú, A-kódolt
üzemi feszültség kijelző
nem
Funkciókijelző
nem
Interfész
DeviceNet
Kábel
PUR árnyékolt szürke, 1 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
5
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 60 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67, IP68/IP67, IP68, IP69K
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné