A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
2-es csatlakozó
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Kábel
PUR yellow, 10 m, Drag chain compatible
vezetékek száma
3
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...80 °C
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M413-3A-617-PX4334-100 | BCC M415-M413-3A-300-PX8334-100 | BCC M415-M414-3A-708-PS0334-100 | |
|
-
Listás ár
|
10.996 HUF
Listás ár
|
24.616 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt |
| Kábel | PUR yellow, 10 m, Drag chain compatible | PUR szürke, 10 m, vonólánchoz alkalmas | PUR árnyékolt fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 3 | 3 | 3 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...80 °C | -50...90 °C | -50...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...80 °C | -25...90 °C | -25...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67/IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott