Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.

BCC0HWC

BCC M42C-M41C-3A-325-PX0C25-100

Árnyékolatlan érzékelő kábelek

1-es csatlakozó
M12x1-anya, ferde, 12--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 12--pólusú, A-kódolt
Kábel
PUR fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
12
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
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
M12x1-anya, ferde, 12--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 12--pólusú, A-kódolt
Kábel
PUR fekete, 10 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
12
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...80 °C
Üzemi feszültség Ub
30 VDC / 30 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
1.5 A
Védettség
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné