A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
Kábel
FEP hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 2 m
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-100...200 °C
Terméktervezés
0.30 m, FEP, M12x1, anya
0.60 m, FEP, M12x1, anya
1.00 m, FEP, M12x1, anya
1.50 m, FEP, M12x1, anya
2.00 m, FEP, M12x1, anya
2.00 m, FEP, M12x1, anya
3.00 m, FEP, M12x1, anya
4.00 m, FEP, M12x1, anya
5.00 m, FEP, M12x1, anya
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W415-W414-3A-304-TW0434-020-C044 | BCC W415-W414-3A-304-TW0434-020 | BCC W415-W414-3A-650-TW0434-020 | |
|
-
Listás ár
|
20.655 HUF
Listás ár
|
23.794 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt |
| Kábel | FEP hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 2 m | FEP hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 2 m | FEP hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 2 m |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -100...200 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| üzemi feszültség kijelző | - | - | zöld LED / nem |
| Funkciókijelző | - | - | igen / nem |
| Funkció kijelzése (PIN 2) | - | - | LED fehér |
| Funkció kijelzése (PIN 4) | - | - | LED sárga |
Csak a CAD modell letöltése támogatott