Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0HYP

BCC A325-0000-10-063-PX05A5-010

Tápkábelek

csatlakozó
7/8"-os anya, derékszögű, 5 pólusú
Kapcsolókimenet
antivalens
Kábel
PUR fekete, 1 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
5
vezeték keresztmetszet
1.5 mm²
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
7/8"-os anya, derékszögű, 5 pólusú
Kapcsolókimenet
antivalens
Kábel
PUR fekete, 1 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
5
vezeték keresztmetszet
1.5 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-20...80 °C
Üzemi feszültség Ub
300 VDC / 300 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
10.0 A
Védettség
IP67, IP68
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné