A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
2-es csatlakozó
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Interfész
Profinet
Kábel
PUR Shielded Green, 18.00 m, Drag chain compatible
Kábel, megjegyzés
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M414-6D-331-PS54T2-180 | BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-180 | BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-190 | BCC S4B4-S4B4-6D-331-PS54N2-200-C009 | |
|
-
Listás ár
|
47.417 HUF
Listás ár
|
49.212 HUF
Listás ár
|
59.592 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt |
|---|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt |
| Interfész | Profinet | Profinet | Profinet | Profinet |
| Kábel | PUR Shielded Green, 18.00 m, Drag chain compatible | PUR árnyékolt zöld, 18 m, vonólánchoz alkalmas | PUR árnyékolt zöld, 19 m, vonólánchoz alkalmas | PUR árnyékolt zöld, 20 m, vonólánchoz alkalmas |
| Kábel, megjegyzés | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Védettség | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE Ecolab WEEE |
| Special characteristics | - | - | - | Washdown |
Csak a CAD modell letöltése támogatott