Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BCC0J1Z

BCC M415-A314-3F-669-EX44W8-006

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
2-es csatlakozó
7/8"-Male, Straight, 4-pin
Kábel
TPE Yellow, 0.6 m, drag chain compatible
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
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
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
2-es csatlakozó
7/8"-Male, Straight, 4-pin
Kábel
TPE Yellow, 0.6 m, drag chain compatible
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 60 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
7.0 A
Védettség
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68
Engedély / megfelelőség
CE
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné