A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csatlakozókábelek
csatlakozó
M23x1 anya, ferde, 19 pólusú
Kábel
PUR black, 20 m, drag chain compatible
vezetékek száma
19
vezeték keresztmetszet
0.50 mm² + 1.0 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M62L-0000-10-066-PX0LP4-200 | BCC M62L-0000-10-022-PX0LP4-200 | BCC M61L-0000-10-022-PX0LP4-200 | |
|
-
Listás ár
|
114.344 HUF
Listás ár
|
114.344 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M23x1 anya, ferde, 19 pólusú | M23x1 anya, ferde, 19 pólusú | M23x1 anya, egyenes, 19 pólusú |
|---|---|---|---|
| Kábel | PUR black, 20 m, drag chain compatible | PUR fekete, 20 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 20 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 19 | 19 | 19 |
| vezeték keresztmetszet | 0.50 mm² + 1.0 mm² | 0.50 mm² + 1.0 mm² | 0.50 mm² + 1.0 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott