Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BCC0J4N

BCC M214-M213-30-300-PS0414-030

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
M5x0.5-Female, straight, 4-pin
2-es csatlakozó
M5x0.5-Male, straight, 3-pin
Kábel
PUR Shielded black, 3.00 m
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-25...80 °C
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
M5x0.5-Female, straight, 4-pin
2-es csatlakozó
M5x0.5-Male, straight, 3-pin
Kábel
PUR Shielded black, 3.00 m
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-25...80 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-5...80 °C
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 60 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
1.0 A
Védettség
IP67/IP67
Engedély / megfelelőség
CE
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné