Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BCC0J5A

BCC M415-D289-AB0-700-PS72N1-010-C026

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, B-kódolt
2-es csatlakozó
D-Sub-apa, ferde, 9--pólusú
Interfész
Profibus
Kábel
PUR árnyékolt ibolya, 1 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
2
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
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, B-kódolt
2-es csatlakozó
D-Sub-apa, ferde, 9--pólusú
Interfész
Profibus
Kábel
PUR árnyékolt ibolya, 1 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
2
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...70 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-20...60 °C
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 60 VAC
Védettség
IP68/IP20
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné