Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BCC0J72

BCC E898-E898-90-380-EX68N9-050

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
RJ45-Male, straight, 8-pin
2-es csatlakozó
RJ45-Male, straight, 8-pin
Kábel
TPE teal, 5.00 m, Drag chain compatible
Kábel, megjegyzés
Ethernet
vezetékek száma
8
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
RJ45-Male, straight, 8-pin
2-es csatlakozó
RJ45-Male, straight, 8-pin
Kábel
TPE teal, 5.00 m, Drag chain compatible
Kábel, megjegyzés
Ethernet
vezetékek száma
8
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-40...105 °C
Üzemi feszültség Ub
42 VDC / 30 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
1.0 A
Védettség
IP20/IP20
Engedély / megfelelőség
CE
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné