Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0J9Z

BCC M425-0000-1A-010-PX0434-075-C021

Csatlakozókábelek

csatlakozó
M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású
üzemi feszültség kijelző
LED zöld
Funkció kijelzése (PIN 2)
LED fehér
Funkció kijelzése (PIN 4)
LED sárga
Kapcsolókimenet
PNP záró/nyitó (NO/NC) antivalens

Terméktervezés
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
M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású
üzemi feszültség kijelző
LED zöld
Funkció kijelzése (PIN 2)
LED fehér
Funkció kijelzése (PIN 4)
LED sárga
Kapcsolókimenet
PNP záró/nyitó (NO/NC) antivalens
Kábel
PUR fekete, 7.5 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...90 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...90 °C
Üzemi feszültség Ub
30 VDC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67, IP68, IP69K
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné