A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csatlakozókábelek
csatlakozó
7/8" anya, egyenes, 4 pólusú
Kapcsolókimenet
antivalens
Kábel
PUR fekete, 1.5 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
1.5 mm²
Terméktervezés
1.50 m, PUR, 7/8", anya
2.00 m, PUR, 7/8", anya
3.00 m, PUR, 7/8", anya
4.00 m, PUR, 7/8", anya
5.00 m, PUR, 7/8", anya
6.00 m, PUR, 7/8", anya
10.00 m, PUR, 7/8", anya
12.00 m, PUR, 7/8", anya
13.00 m, PUR, 7/8", anya
15.00 m, PUR, 7/8", anya
20.00 m, PUR, 7/8", anya
25.00 m, PUR, 7/8", anya
30.00 m, PUR, 7/8", anya
35.00 m, PUR, 7/8", anya
40.00 m, PUR, 7/8", anya
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
| BCC A314-0000-10-003-PX04A5-015 | BCC A314-0000-10-003-PX04A5-020 | BCC A314-0000-10-003-PX04A5-030 | |
|
12.393 HUF
Listás ár
|
14.106 HUF
Listás ár
|
17.528 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | 7/8" anya, egyenes, 4 pólusú | 7/8" anya, egyenes, 4 pólusú | 7/8" anya, egyenes, 4 pólusú |
|---|---|---|---|
| Kapcsolókimenet | antivalens | antivalens | antivalens |
| Kábel | PUR fekete, 1.5 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 3 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| vezeték keresztmetszet | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Védettség | IP67, IP68 | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Kábelköpeny, szín | fekete | fekete | fekete |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott