A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csatlakozókábelek
csatlakozó
M8x1-es anya, ferde, 3 pólusú, A kódolású
Kábel
PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...90 °C
Terméktervezés
1.50 m, PUR, M8x1, anya
2.00 m, PUR, M8x1, anya
3.00 m, PUR, M8x1, anya
5.00 m, PUR, M8x1, anya
5.00 m, PUR, M8x1, anya
7.50 m, PUR, M8x1, anya
10.00 m, PUR, M8x1, anya
15.00 m, PUR, M8x1, anya
20.00 m, PUR, M8x1, anya
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
| BCC M323-0000-10-001-PX0334-050-C037 | BCC M323-0000-10-004-PX0334-050 | BCC M323-0000-10-004-PX0334-050-C028 | |
|
6.431 HUF
Listás ár
|
7.258 HUF
Listás ár
|
7.877 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M8x1-es anya, ferde, 3 pólusú, A kódolású | M8x1-es anya, ferde, 3 pólusú, A kódolású | M8x1-es anya, ferde, 3 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|---|
| Kábel | PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 3 | 3 | 3 |
| vezeték keresztmetszet | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Kábelköpeny, szín | fekete | fekete | fekete |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
| üzemi feszültség kijelző | - | LED zöld | LED zöld |
| Funkció kijelzése (PIN 4) | - | LED sárga | LED sárga |
| Kapcsolókimenet | - | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
Csak a CAD modell letöltése támogatott