A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
2-es csatlakozó
M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded
üzemi feszültség kijelző
LED zöld
Funkciókijelző
igen / nem
Funkció kijelzése (PIN 2)
LED fehér
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-M415-3A-660-PW3534-040 | BCC M425-M425-3A-661-PW3534-050 | BCC M415-M415-3A-313-PW3534-040 | |
|
-
Listás ár
|
15.001 HUF
Listás ár
|
11.344 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-apa, ferde, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt |
| üzemi feszültség kijelző | LED zöld | zöld LED / nem | - |
| Funkciókijelző | igen / nem | igen / nem | - |
| Funkció kijelzése (PIN 2) | LED fehér | LED fehér | - |
| Funkció kijelzése (PIN 4) | LED sárga | LED sárga | - |
| Kábel | PUR welding spark resistant Orange, 4.00 m, Drag chain compatible | PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló narancs, 5 m, vonólánchoz alkalmas | PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló narancs, 4 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 5 | 5 | 5 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 30 VDC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott