Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0JLN

BCC M41C-M41C-3A-325-PX0C25-300

Árnyékolatlan érzékelő kábelek

1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 12--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 12--pólusú, A-kódolt
Kábel
PUR fekete, 30 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
12
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
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
M12x1-anya, egyenes, 12--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 12--pólusú, A-kódolt
Kábel
PUR fekete, 30 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
12
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...80 °C
Üzemi feszültség Ub
30 VDC / 30 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
1.5 A
Védettség
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné