Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0JM9

BCC M415-U024-8F-724-VS04T4-048

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
USB-A-apa, egyenes, 4--pólusú
Kábel
PVC árnyékolt fekete, 4.8 m
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
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
M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
USB-A-apa, egyenes, 4--pólusú
Kábel
PVC árnyékolt fekete, 4.8 m
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-5...105 °C
Üzemi feszültség Ub
30 VAC
Védettség
IP67/IP20
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné