Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0JN9

BCC M424-M424-6D-331-PS54N2-003

Ethernet/Profinet kábelek

1-es csatlakozó
M12x1-apa, ferde, 4--pólusú, D-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, ferde, 4--pólusú, D-kódolt
Interfész
Profinet
Kábel
PUR árnyékolt zöld, 0.3 m, vonólánchoz alkalmas
Kábel, megjegyzés
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
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
M12x1-apa, ferde, 4--pólusú, D-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, ferde, 4--pólusú, D-kódolt
Interfész
Profinet
Kábel
PUR árnyékolt zöld, 0.3 m, vonólánchoz alkalmas
Kábel, megjegyzés
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...80 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-20...60 °C
Üzemi feszültség Ub
60 VDC
Névleges áramerősség (40 °C)
1.5 A
Védettség
IP67/IP67
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné