A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Ethernet/Profinet kábelek
1-es csatlakozó
M12x1-apa, ferde, 4--pólusú, D-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, ferde, 4--pólusú, D-kódolt
Interfész
Profinet
Kábel
PUR árnyékolt zöld, 1.5 m, vonólánchoz alkalmas
Kábel, megjegyzés
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M424-M424-6D-331-PS54N2-015 | BCC M424-M424-6D-331-PS54N2-020 | BCC M414-M424-6D-331-PS54N2-015 | |
|
17.824 HUF
Listás ár
|
18.719 HUF
Listás ár
|
17.824 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-apa, ferde, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-apa, ferde, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, ferde, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-apa, ferde, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-apa, ferde, 4--pólusú, D-kódolt |
| Interfész | Profinet | Profinet | Profinet |
| Kábel | PUR árnyékolt zöld, 1.5 m, vonólánchoz alkalmas | PUR árnyékolt zöld, 2 m, vonólánchoz alkalmas | PUR árnyékolt zöld, 1.5 m, vonólánchoz alkalmas |
| Kábel, megjegyzés | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Védettség | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott