Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0JPL

BCC A396-A396-30-382-VX46W6-020

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
7/8"-anya, egyenes, 6--pólusú
2-es csatlakozó
7/8"-apa, egyenes, 6--pólusú
Kábel
PVC sárga, 2 m
vezetékek száma
6
Üzemi feszültség Ub
600 VDC / 600 VAC
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
7/8"-anya, egyenes, 6--pólusú
2-es csatlakozó
7/8"-apa, egyenes, 6--pólusú
Kábel
PVC sárga, 2 m
vezetékek száma
6
Üzemi feszültség Ub
600 VDC / 600 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
8.0 A
Védettség
IP67/IP67
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné