A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Y elosztók
1-es csatlakozó
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
2-es csatlakozó
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
3-as csatlakozó
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Üzemi feszültség Ub
250 VDC / 250 VAC
Kábel
PUR yellow, 0.30 m, Drag chain compatible
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M415-M415-U2091-003 | BCC M414-M415-M415-U2002-003 | BCC M414-M415-M415-U2027-003 | BCC M414-M415-M415-U2028-003 | |
|
-
Listás ár
|
20.137 HUF
Listás ár
|
13.823 HUF
Listás ár
|
13.823 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt |
| 3-as csatlakozó | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt |
| Üzemi feszültség Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Kábel | PUR yellow, 0.30 m, Drag chain compatible | TPE sárga, 0.3 m, vonólánchoz alkalmas | PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 0.3 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 0.3 m, vonólánchoz alkalmas |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...80 °C | -50...105 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...80 °C | -25...105 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
EAC WEEE |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Csak a CAD modell letöltése támogatott