Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0JTC

BCC C3B4-0000-10-003-YX84A5-050-C009

Élelmiszer- és italkábelek

Special characteristics
Washdown
csatlakozó
7/8" anya, egyenes, 4 pólusú
Kapcsolókimenet
antivalens
Kábel
TPE-V szürke, 5 m
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
Special characteristics
Washdown
csatlakozó
7/8" anya, egyenes, 4 pólusú
Kapcsolókimenet
antivalens
Kábel
TPE-V szürke, 5 m
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
1.5 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...105 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...105 °C
Üzemi feszültség Ub
300 VDC / 300 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
10.0 A
Védettség
IP69K
Kábelköpeny, szín
szürke
Engedély / megfelelőség
CE
Ecolab
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné