Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0JUF

BCC S4B4-0000-2D-032-PS54N2-200-C009

Élelmiszer- és italkábelek

Special characteristics
Washdown
csatlakozó
M12x1-es dugó, egyenes, 4 pólusú, D kódolású
Interfész
Profinet
Kábel
PUR árnyékolt zöld, 20 m, vonólánchoz alkalmas
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
Special characteristics
Washdown
csatlakozó
M12x1-es dugó, egyenes, 4 pólusú, D kódolású
Interfész
Profinet
Kábel
PUR árnyékolt zöld, 20 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
22 AWG
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...80 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-20...60 °C
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 0 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
1.5 A
Védettség
IP67, IP69K
Kábelköpeny, szín
zöld
Engedély / megfelelőség
CE
Ecolab
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné