Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0JYZ

BCC M414-M414-3T-304-PX04A5-006

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 4--pólusú, T-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, T-kódolt
Kábel
PUR fekete, 0.6 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
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
M12x1-anya, egyenes, 4--pólusú, T-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, T-kódolt
Kábel
PUR fekete, 0.6 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...80 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-20...80 °C
Üzemi feszültség Ub
63 VDC / 63 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
12.0 A
Védettség
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné