A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Nagy teljesítményű hegesztőkábelek
csatlakozó
M8x1-es anya, ferde, 3 pólusú, A kódolású
Kábel
szilikon hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 4 m
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...200 °C
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
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W323-0000-10-001-SW0434-040 | BCC W324-0000-10-003-SW0434-040 | BCC W313-0000-10-001-SW0434-040 | |
|
21.392 HUF
Listás ár
|
21.570 HUF
Listás ár
|
21.392 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M8x1-es anya, ferde, 3 pólusú, A kódolású | M8x1-es anya, ferde, 4 pólusú, A kódolású | M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|---|
| Kábel | szilikon hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 4 m | szilikon hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 4 m | szilikon hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 4 m |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| vezeték keresztmetszet | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...200 °C | -40...200 °C | -40...200 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...200 °C | -25...200 °C | -25...200 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP65 | IP65 | IP65 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott