A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
M12x1-Female, straight, 5-pin, L-coded
2-es csatlakozó
M12x1-Male, straight, 5-pin, L-coded
Kábel
PUR gray, 2.00 m, Drag chain compatible
vezetékek száma
5
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...90 °C
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M415-3L-312-PX85A5-020 | BCC M415-M415-3L-386-PX85A5-020 | BCC S415-S415-3L-386-PX85A5-020 | |
|
-
Listás ár
|
26.807 HUF
Listás ár
|
36.081 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-Female, straight, 5-pin, L-coded | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, L-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, L-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-Male, straight, 5-pin, L-coded | M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, L-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, L-kódolt |
| Kábel | PUR gray, 2.00 m, Drag chain compatible | PUR szürke, 2 m, vonólánchoz alkalmas | PUR szürke, 2 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 5 | 5 | 5 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...90 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -30...90 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 50 VAC | 63 VDC | 63 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 16.0 A | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Védettség | IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE EAC WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
Csak a CAD modell letöltése támogatott