A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csatlakozókábelek
csatlakozó
M12x1-es dugó, ferde, 5 pólusú, L kódolású
Kábel
PUR szürke, 5 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
5
vezeték keresztmetszet
1.5 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...90 °C
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-2L-017-PX85A5-050 | BCC M425-0000-2L-150-PX85A5-050 | BCC S425-0000-2L-150-PX85A5-050 | |
|
-
Listás ár
|
27.459 HUF
Listás ár
|
32.096 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M12x1-es dugó, ferde, 5 pólusú, L kódolású | M12x1-es dugó, ferde, 5 pólusú, L kódolású | M12x1-es dugó, ferde, 5 pólusú, L kódolású |
|---|---|---|---|
| Kábel | PUR szürke, 5 m, vonólánchoz alkalmas | PUR szürke, 5 m, vonólánchoz alkalmas | PUR szürke, 5 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 5 | 5 | 5 |
| vezeték keresztmetszet | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...90 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -30...90 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 50 VAC | 63 VDC | 63 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 16.0 A | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Védettség | IP65, IP67, IP69K | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE EAC WEEE |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
Csak a CAD modell letöltése támogatott