Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0K83

BCC M434-0000-2S-000-61X4A5-000

Szerelhető csatlakozók

csatlakozó
M12x1-es dugó, egyenes, 4 pólusú, S kódolású
Csatlakoztatható érintkezők száma
4
Csatlakozási keresztmetszet
1.50 mm²
Huzalok rögzítése
csavarkapcsok
D kábelátmérő
8...10 mm
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
M12x1-es dugó, egyenes, 4 pólusú, S kódolású
Csatlakoztatható érintkezők száma
4
Csatlakozási keresztmetszet
1.50 mm²
Huzalok rögzítése
csavarkapcsok
D kábelátmérő
8...10 mm
Üzemi feszültség Ub
630 VDC / 630 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
12.0 A
Védettség
IP67
Környezeti hőmérséklet
-40...85 °C
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
UKCA
cURus
Besorolások
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 13.0
27-44-01-14
ECLASS 14.0
27-44-01-14
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-02
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné