Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BCC0K89

BCC M414-M324-M324-U2098-006

Y elosztók

1-es csatlakozó
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
2-es csatlakozó
M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded
3-as csatlakozó
M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded
Üzemi feszültség Ub
30 VDC / 30 VAC
Kábel
PUR welding spark resistant orange, 0.6 m, Drag chain compatible
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
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
2-es csatlakozó
M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded
3-as csatlakozó
M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded
Üzemi feszültség Ub
30 VDC / 30 VAC
Kábel
PUR welding spark resistant orange, 0.6 m, Drag chain compatible
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...90 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...90 °C
Védettség
IP67, IP68, IP69K/IP67/IP67
Engedély / megfelelőség
CE
EAC
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
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
27-44-01-04
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné