A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Árnyékolatlan érzékelő kábelek
1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
Kábel
PUR fekete, 4 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
5
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...90 °C
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M415-3A-313-PX0534-040 | BCC M415-M415-3A-312-PX0534-040 | BCC M415-M415-3A-312-PX0534-045 | |
|
9.999 HUF
Listás ár
|
9.999 HUF
Listás ár
|
10.441 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt |
| Kábel | PUR fekete, 4 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 4 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 4.5 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 5 | 5 | 5 |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | - | -50...90 °C | -50...90 °C |
Csak a CAD modell letöltése támogatott