A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Nagy teljesítményű hegesztőkábelek
1-es csatlakozó
M8x1-anya, ferde, 3--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M8x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
üzemi feszültség kijelző
zöld LED / nem
Funkció kijelzése (PIN 4)
LED sárga
Kábel
FEP hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 0.3 m
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W323-W313-30-602-TW0334-003 | BCC W323-W313-30-602-TW0334-006 | BCC W323-W313-30-602-TW0334-010 | |
|
15.062 HUF
Listás ár
|
16.103 HUF
Listás ár
|
17.488 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M8x1-anya, ferde, 3--pólusú, A-kódolt | M8x1-anya, ferde, 3--pólusú, A-kódolt | M8x1-anya, ferde, 3--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M8x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M8x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M8x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt |
| üzemi feszültség kijelző | zöld LED / nem | zöld LED / nem | zöld LED / nem |
| Funkció kijelzése (PIN 4) | LED sárga | LED sárga | LED sárga |
| Kábel | FEP hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 0.3 m | FEP hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 0.6 m | FEP hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 1 m |
| vezetékek száma | 3 | 3 | 3 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -100...200 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott