Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0KAP

BCC S425-0000-1A-012-VX0250-200

Csatlakozókábelek

Special characteristics
Washdown
csatlakozó
M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású
Kábel
PVC fekete, 20 m
vezetékek száma
2
vezeték keresztmetszet
0.50 mm²
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Special characteristics
Washdown
csatlakozó
M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású
Kábel
PVC fekete, 20 m
vezetékek száma
2
vezeték keresztmetszet
0.50 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-30...70 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-5...70 °C
Üzemi feszültség Ub
250 VDC / 250 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67, IP68, IP69K
Engedély / megfelelőség
CE
Ecolab
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné