A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Nagy teljesítményű hegesztőkábelek
csatlakozó
M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású
üzemi feszültség kijelző
LED zöld
Funkció kijelzése (PIN 4)
LED sárga
Kapcsolókimenet
PNP záró/nyitó (NO/NC) antivalens
Kábel
FEP hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 2 m
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
| BCC W415-0000-1A-008-TW0434-020 | BCC W425-0000-1A-010-TW0434-020 | BCC W415-0000-1A-003-TW0434-020 | |
|
16.650 HUF
Listás ár
|
17.229 HUF
Listás ár
|
14.787 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|---|
| üzemi feszültség kijelző | LED zöld | LED zöld | - |
| Funkció kijelzése (PIN 4) | LED sárga | LED sárga | - |
| Kapcsolókimenet | PNP záró/nyitó (NO/NC) antivalens | PNP záró/nyitó (NO/NC) antivalens | antivalens |
| Kábel | FEP hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 2 m | FEP hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 2 m | FEP hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 2 m |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| vezeték keresztmetszet | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -100...200 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 30 VDC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP65 | IP65 | IP65 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Funkció kijelzése (PIN 2) | - | LED fehér | - |
Csak a CAD modell letöltése támogatott