Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0KE5

BCC M41C-0000-1A-169-PS0C25-010-C009

Kábelek BML termékekhez

csatlakozó
M12x1-es anya, egyenes, 12 pólusú, A kódolású
Kábel
PUR árnyékolt fekete, 1 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
12
vezeték keresztmetszet
0.25 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
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
M12x1-es anya, egyenes, 12 pólusú, A kódolású
Kábel
PUR árnyékolt fekete, 1 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
12
vezeték keresztmetszet
0.25 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...105 °C
Üzemi feszültség Ub
30 VDC / 30 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
1.5 A
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné