A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
Kábel
PUR fekete, 5 m
vezetékek száma
3
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...120 °C
Terméktervezés
3.00 m, PUR, M12x1, anya
5.00 m, PUR, M12x1, anya
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
| BCC M415-M413-3A-300-PH0334-050 | BCC M415-M413-3A-300-PX0334-050 | |
|
10.149 HUF
Listás ár
|
7.857 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt |
| Kábel | PUR fekete, 5 m | PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 3 | 3 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...120 °C | -50...90 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Kábelköpeny, szín | fekete | fekete |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE UKCA |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | - | -25...90 °C |
Csak a CAD modell letöltése támogatott