A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
2-es csatlakozó
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Interfész
EtherNet/IP
Kábel
TPE royal blue, 40 m, Drag chain compatible
Kábel, megjegyzés
Ethernet
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M414-6D-366-EX64N9-400-C046 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-400-C046 | BCC M414-M414-6D-366-EX64N9-400 | |
|
-
Listás ár
|
122.051 HUF
Listás ár
|
55.339 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt |
| Interfész | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kábel | TPE royal blue, 40 m, Drag chain compatible | TPE árnyékolt királykék, 40 m, vonólánchoz alkalmas | TPE türkizkék, 40 m, vonólánchoz alkalmas |
| Kábel, megjegyzés | Ethernet | Ethernet, CAT 5E | Ethernet |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -40...105 °C | -40...80 °C | -40...105 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC | 60 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67/IP67 | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott