Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0KFZ

BCC M414-E894-8G-695-EX64N9-150-C046

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
2-es csatlakozó
RJ45-Male, straight, 4-pin
Kábel
TPE royal blue, 15 m, Drag chain compatible
Kábel, megjegyzés
Ethernet
vezetékek száma
4
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
2-es csatlakozó
RJ45-Male, straight, 4-pin
Kábel
TPE royal blue, 15 m, Drag chain compatible
Kábel, megjegyzés
Ethernet
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-40...105 °C
Üzemi feszültség Ub
42 VDC / 30 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
1.0 A
Védettség
IP67, IP68, IP69K/IP20
Engedély / megfelelőség
CE
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné