A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
2-es csatlakozó
RJ45-Male, straight, 4-pin
Kábel
TPE royal blue, 25 m, Drag chain compatible
Kábel, megjegyzés
Ethernet
vezetékek száma
4
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-E894-8G-695-EX64N9-250-C046 | BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-300-C046 | BCC M414-E894-8G-695-EX64N9-250 | BCC M424-E894-8G-695-EX64N9-250 | |
|
-
Listás ár
|
93.737 HUF
Listás ár
|
38.888 HUF
Listás ár
|
38.811 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-apa, ferde, 4--pólusú, D-kódolt |
|---|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú | RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú | RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú |
| Kábel | TPE royal blue, 25 m, Drag chain compatible | TPE árnyékolt királykék, 30 m, vonólánchoz alkalmas | TPE türkizkék, 25 m, vonólánchoz alkalmas | TPE türkizkék, 25 m, vonólánchoz alkalmas |
| Kábel, megjegyzés | Ethernet | Ethernet, CAT 5E | Ethernet | Ethernet |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -40...105 °C | -40...80 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K/IP20 | IP67/IP20 | IP67, IP68, IP69K/IP20 | IP67, IP68, IP69K/IP20 |
| Engedély / megfelelőség |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
| Interfész | - | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
Csak a CAD modell letöltése támogatott