Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0KL7

BCC Z032-0000-10-148-VS0CT4-100

Csatlakozókábelek

csatlakozó
Hirose 10A-10P-12S-anya, egyenes, 12--pólusú
Kábel
PVC árnyékolt fekete, 10 m
vezetékek száma
12
vezeték keresztmetszet
24 AWG
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-30...80 °C
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
Hirose 10A-10P-12S-anya, egyenes, 12--pólusú
Kábel
PVC árnyékolt fekete, 10 m
vezetékek száma
12
vezeték keresztmetszet
24 AWG
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-30...80 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-15...80 °C
Üzemi feszültség Ub
140 VDC / 100 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
2.0 A
Védettség
IP50
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné