A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hegesztőkábelek
1-es csatlakozó
M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M8x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
üzemi feszültség kijelző
zöld LED / nem
Funkció kijelzése (PIN 4)
LED sárga
Kábel
PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló narancs, 1 m, vonólánchoz alkalmas
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
| BCC M313-M313-30-602-PW3334-010 | BCC M313-M313-30-300-PW3334-010 | BCC M313-M313-30-602-PW3334-003 | |
|
7.711 HUF
Listás ár
|
5.848 HUF
Listás ár
|
7.063 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M8x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M8x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M8x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt |
| üzemi feszültség kijelző | zöld LED / nem | - | zöld LED / nem |
| Funkció kijelzése (PIN 4) | LED sárga | - | LED sárga |
| Kábel | PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló narancs, 1 m, vonólánchoz alkalmas | PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló narancs, 1 m, vonólánchoz alkalmas | PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló narancs, 0.3 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 3 | 3 | 3 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott